GN 648.9 Snodi sferici Acciaio INOX

GN 648.9 Snodi sferici, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli snodi sferici GN 648.9 sono simili a DIN ISO 12240-1, serie K.

In deroga al foglio di normalizzazione ufficiale, gli snodi sferici misura d1=14 sono forniti con un diametro esterno di d2=28 (al posto di d2=29).

Questi snodi sono integrati nelle teste a snodo sferico GN 648.5 e GN 648.6.

Specifiche

Abbinamento
Tipo WK (autolubrificato)

  • Guscio cuscinetto
    Acciaio INOX AISI 316Ti
    con inserto in PTFE
  • Anello interno
    Acciaio INOX AISI 420
    Temprato, rettificato, lucidato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 648.9 Snodi sferici, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

WKAcciaio INOX PTFE / acciaio INOX autolubrificato
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Angolo di movimento
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* In deroga a DIN ISO 12240-1

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Diametro esterno d2
Tipo

Foro alesato d1
Diametro esterno d2
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,72
più IVA 2,99 €
lordo 18,71 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,54 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84833038