GN 436.1 Pomos giratorios Acero inoxidable

Tipo: S - con escala estándar, 20 graduaciones de 0...9

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

La escala de graduación y la flecha de los pomos giratorios GN 436.1 están marcadas de forma indeleble y son fáciles de leer.

Además de la escala estándar (tipo S), los pomos giratorios se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Pomo
Acero inoxidable AISI 304

  • granallado mateMT
  • flecha para tipo A
    grabado láser
  • escala para tipo S
    grabado láser

Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior y punta dentada


RoHS

Bajo pedido

  • Graduaciones especiales
    (véase "Cómo pedir - Graduaciones")
Ocultar dibujo técnico
GN 436.1 Pomos giratorios, de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon flecha
Bneutro, sin flecha o escala
Scon escala estándar, 20 graduaciones de 0...9
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H8
Orificio
d3d4h1h2Longitud lt mín.
24B 5B 622M 42481218
28B 6B 826M 42791320

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo



Acabado
Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo



Acabado

Cómo pedir - Graduaciones

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,00
más IVA 2,85 €
bruto 17,85 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,47 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,084 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 436.1-24-B5-A-MTGN 436.1-24-B5-B-MTGN 436.1-24-B5-S-MTGN 436.1-24-B6-A-MTGN 436.1-24-B6-B-MTGN 436.1-24-B6-S-MTGN 436.1-28-B6-A-MTGN 436.1-28-B6-B-MTGN 436.1-28-B6-S-MTGN 436.1-28-B8-A-MTGN 436.1-28-B8-B-MTGN 436.1-28-B8-S-MT