GN 832.3 Cierres de palanca Acero / acero inoxidable

Foto

GN 832.3 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Material: NI - Acero inoxidable
GN 832.3 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable GN 832.3 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: ST - Acero
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los cierres de palanca GN 832.3 se utilizan para asegurar trampillas, tapas de contenedores, cubiertas de máquinas y aplicaciones similares. Al sobrepasarse el punto muerto, quedan sujetos a prueba de vibraciones.

Gracias a la elasticidad del estribo de sujeción, los componentes que se van a unir se mantienen juntos.

Los valores de carga que se especifican en la tabla son simplemente valores orientativos de fuerza de tracción estática nominal que el cierre puede soportar. Según las condiciones de uso de estos cierres de palanca, como vibraciones o impactos, la fuerza de retención se puede ver negativamente afectada.

La contrapieza del gancho está incluida.

Especificación

AceroST
Zincado, pasivado azul


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 832.3 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
b1b2b3 -0,5b4b5b6d1d2h1
100100028151241193634,317
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh2l1l2l3m1m2m3m4r ≈
100131147240715,551537

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,17
más IVA 1,17 €
bruto 7,34 €
En stock
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.