GN 853 Cepos de palanca con bloqueo

Tipo: TG - con anclaje, con contrapieza, anclaje con ojal

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 853 disponen de un mecanismo de bloqueo que evita que el cepo se abra de forma involuntaria o a causa de vibraciones.

Otra ventaja es la opción de accionar el cepo con una sola mano.

Especificación

  • Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    pavonado

  • Anclaje
    Acero St 32
    pavonado

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Manguito de la manilla de plástico moldeado macizo
    rojo, resistente a aceites

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 853 Cepos de palanca con bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T5sin anclaje, sin contrapieza
TGcon anclaje, con contrapieza, anclaje con ojal
TTcon anclaje, con contrapieza, con anclaje en T
TUcon anclaje, con contrapieza, con anclaje en gancho
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1
1601750132628231426356,8M 64,54,55,2627
32040001940443418353810M 86,76,77838,5
70075002860544126505011M 108,58,591053
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh2h3l1l2
Tipo TG
l3
Tipo TT
l4
Tipo TU
l5l6m1m2m3m4m5sw
Carrera
1602020,5103555554283019161614,325,428
320302815376,576,576,53444,532191922,325,4313
70040,53922295,5939242513841,53125,4313,519

Estructura y precio

Tamaño
Tipo




Especificaciones

Tamaño
Tipo




Descripción del funcionamiento (para accionamiento con una mano)

Esquema GN 853 1.

Presione el botón de liberación para aflojarlo.

Esquema GN 853 2.

Levante la palanca hasta que el pestillo se libere del gancho.

Esquema GN 853 3.

Al retirar la palanca se levantará el pestillo y se liberará el gancho (accionamiento con una mano).

Esquema GN 853 4.

Para la función de sujeción, levante el tirante hasta que se pose en el gancho.

Esquema GN 853 5.

El brazo de sujeción se enganchará en el gancho si el botón de liberación está presionado para la función de sujeción.

Cuando esté sujetando en la posición final, el sistema se bloqueará automáticamente mediante la fuerza del muelle.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
42,36
más IVA 8,05 €
bruto 50,41 €
En stock
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 853-160-T5GN 853-160-TGGN 853-160-TTGN 853-160-TUGN 853-320-T5GN 853-320-TGGN 853-320-TTGN 853-320-TUGN 853-700-T5GN 853-700-TGGN 853-700-TTGN 853-700-TU