GN 9053 Indicadores de posición 6 Dígitos, electrónico, pantalla LCD

Indicadores de posición GN 9053: 6 Dígitos, electrónico, pantalla LCD
Original design
code: DD52R-E
Color: OR - naranja, RAL 2004, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los indicadores de posición electrónicos GN 9053 con pantalla LCD son extremadamente versátiles, siendo posible seleccionar prácticamente cualquier opción de contador directamente en el dispositivo por medio de las teclas. Una batería de larga vida útil suministra la alimentación necesaria para la pantalla.

Los indicadores están directamente sujetos al eje mediante su eje hueco, y el limitador de par determina la posición de montaje. Montados de esta forma, los indicadores detectan el movimiento giratorio del eje y muestran el valor oportuno en la pantalla.

Ambas secciones de la carcasa están soldadas por ultrasonidos, lo que hace que la carcasa sea especialmente hermética, estable y compacta.

El sello de gomaespuma evita la transmisión de vibraciones y actúa también como elemento de estanquidad.

Especificación

  • Casquillo
    Plástico (Poliamida PA)
    • naranja, RAL 2004, brillanteOROR
    • gris, RAL 7035, brillanteGRGR
    • gris oscuro, RAL 7021, brillanteSGSG
    • azul, RAL 5005, shiny finishBLBL
    • azul, RAL 5005, shiny finishBLBL
    • resistente a temperaturas de hasta 50 °C
    • resistente a aceites y disolventes

  • Pantalla LCD
    6 dígitos y caracteres especiales

  • Eje hueco
    Acero inoxidable AISI 304

  • Sellado
    Junta tórica
    Caucho NBR (Perbunan®)
    (únicamente para n.º identificación 2)

RoHS

Accesorio

Casquillos adaptadores GN 952.1
Placas de fijación GN 9053.6
Pomos giratorios GN 957 (para indicadores de posición)
Pomos de regulación GN 957.1

Bajo pedido

  • Casquillo
    Plástico (Poliamida PA)
    gris oscuro, RAL 7021
Ocultar dibujo técnico
GN 9053 Indicadores de posición, 6 dígitos, electrónico, pantalla LCD Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1Clase de protección IP 65
2Clase de protección IP 67

Estructura y precio

N.º de identificación


Color
azul
gris
naranja
gris oscuro
N.º de identificación


Color
azul
gris
naranja
gris oscuro

Opciones configurables de la pantalla

La ventaja particular de los indicadores de posición electrónicos está en su capacidad de programación. Casi cualquier opción de conteo deseada se puede ajustar directamente en el dispositivo usando los botones de función.

Se pueden configurar los siguientes parámetros utilizando los 4 botones de función:

  • Selección del modo de medición incremental o absoluto
  • Cambio de unidad de medida (mm, pulgadas o grados)
  • Restablecimiento del contador o establecimiento de un valor de compensación
  • Cambio del valor mostrado tras un giro
  • Cambio de resolución, es decir, la cantidad de decimales mostrados
  • Cambio del sentido de giro o de conteo
  • Cambio de orientación de la pantalla (a partir de la orientación de instalación)
  • Ajuste de la velocidad máxima de rotación

La batería de litio está incluida en el volumen de suministro y tiene una vida útil de hasta 5 años. El periodo para reemplazar la batería está indicado mediante un símbolo en la pantalla. El reemplazo de la batería es fácil, simplemente retire la cubierta frontal.
Los indicadores de posición están disponibles con clase de protección IP 65 o IP 67 y son adecuados para las condiciones ambientales correspondientes.

Instrucciones de instalación y accesorios

Los indicadores de posición electrónicos GN 9053 son muy similares a los indicadores de posición mecánicos GN 953 / GN 953.2 y normalmente se pueden sustituir por estos últimos. Vea también "Explicaciones sobre los indicadores de posición".

Al montar el indicador de posición se requiere un agujero de montaje situado adecuadamente para soportar el par.

Si el indicador de posición se utiliza con diámetros de eje menores, el diámetro del eje hueco Ø 20 H7 se puede reducir con casquillos adaptadores GN 952.1.

9ef3cac6-a1f0-4737-b29a-9970941ba26b 947816c0-9b6a-431d-9a4f-297da9482a48

Las placas de fijación GN 9053.6 pueden utilizarse para fijar ejes tras el ajuste y así asegurarlos contra el giro incontrolado o accidental.

Si se desea una reducción además de la instalación de un pomo de regulación, se dispone de los pomos de regulación GN 957, que combinan ambas funciones en un único elemento.

b50144e3-62b1-4490-9c03-2831c8afc7ed ecc6088b-676b-40b4-84fe-81ee40a9477f

Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto o se proporcionan en formato digital en la página del producto, en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
165,60
más IVA 31,46 €
bruto 197,06 €
En stock
ELESA Code: CE.99052
Descripción: DD52R-E-SST-IP65-C2
Peso: 0,129 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 9053-1-ORGN 9053-2-ORGN 9053-1-GRGN 9053-2-GRGN 9053-1-SGGN 9053-2-SGGN 9053-1-BLGN 9053-2-BL