Produktbeschreibung
Elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 mit LCD-Anzeige sind extrem flexibel einsetzbar. Nahezu jede gewünschte Zähloption kann direkt am Gerät über die Bedientasten eingestellt werden. Die für die Anzeige notwendige Energieversorgung wird durch eine Longlife-Batterie sichergestellt.
Über Ihre Hohlwelle werden sie direkt auf die Spindel geklemmt, wobei die Drehmomentabstützung die Position zur Anbauumgebung herstellt. So montiert erfassen sie dann die Spindeldrehbewegung, die als entsprechender Anzeigewert am Display angezeigt wird.
Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, dadurch ist das Gehäuse besonders dicht, stabil und kompakt.
Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen und dient ebenfalls zur Abdichtung.
Ausführung
Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)
- Farbe
- orange, RAL 2004, glänzendOR
- grau, RAL 7035, glänzendGR
- schwarzgrau, RAL 7021, glänzendSG
- blau, RAL 5005, glänzendBL
- orange, RAL 2004, glänzendOR
- Einsatztemperatur 0 °C bis +50 °C
- öl- und lösungsmittelbeständig
LCD-Display
6-stellig und Sonderzeichen
Hohlwelle
Edelstahl 1.4301
O-Ring bei Kennziffer 2
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
RoHS
Zubehör
Reduzierbuchsen GN 952.1
Klemmplatten GN 9053.6
Drehknöpfe GN 957
Drehknöpfe GN 957.1