GN 700 Säätönupit Alumiini, mekaniikka teräs, askelmaton asemointi

Säätönupit GN 700: Alumiini, mekaniikka teräs, askelmaton asemointi
Tyyppi: S - standardiasteikolla 0...9, 100 asteikkojaotusta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 700 -säätönupilla voi akselia säätää loputtomasti molempiin suuntiin. Sulkumekanismi, jonka enimmäiskuorma on 15 Nm, varmistaa akselin lukkiutumisen tiukasti valittuun asentoon.

Mekanismi estää akselin hallitsemattomat liikkeet. Lukitustoiminto on turvatekijä, jolla estetään vastavoimista ja tärinästä aiheutuvat ei-toivotut uudelleensäädöt.

Säätönuppien asteikko ja nuoli on merkitty lähtemättömästi ja on helposti luettavissa, sillä alumiiniin kaiverretut värilliset numerot muodostavat kontrastin mustan anodisoidun pinnan kanssa.

Standardiasteikon (tyyppi S) lisäksi säätönuppiversio voidaan toimittaa kaikilla muilla asteikoilla (tyyppi KS).

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkorenkaiden malleja tilauslomakkeesta “Asteikkojaotusten tilaaminen”.

Tekninen eritelmä

Kiinnitysosa / holkki
Teräs
mustattu


Lukitusmekanismi
Teräs
karkaistu ja hiottu


Asteikkorengas / pyörivä nuppi
Alumiini

  • musta anodisoitu
  • Asteikko / nuoli mallit tyyppi A / S / KS
    • laserkaiverrettu
    • keskitetty kahden kiinnitysreiän väliin

RoHS

Tilauksesta

  • Erityisasteikkojaotukset
    ks. “Asteikkojaotusten tilaaminen”
Piilota tekninen piirros
GN 700 Säätönupit, alumiini, mekaniikka teräs, askelmaton asemointi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Anuolella
Bneutraali, ilman nuolta tai asteikkoa
Sstandardiasteikolla 0...9, 100 asteikkojaotusta
KSyksilöidyllä asteikolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä uralla K
d3d4 -0,2d5l1l2l3
66K 12K 1452555,544940

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi




Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi




Kuvaus

Välystä estävä mekanismi, joka toimii kaksisuuntaisen vapaalla-ajon ja suunnanvaihdon eston periaatteella, mahdollistaa liikkeen välittymisen molempiin suuntiin ilman välystä. Säätönuppi ei ole sopiva käytettäväksi koneissa tai laitteissa, jotka altistuvat tärinälle.

Holkki on kytketty avaimella ja uralla pyörivään akseliin.

Kohdistusrengas pysyy staattisena ja keskitetysti kohdistettuna holkin ja kahden puristusrullan avulla, kiinnitettynä koneen runkoon tai koteloon kolmella ruuvilla.

Holkki kannattelee pyörivää nuppia, jossa on pyälletty varsi.

Asteikkorengas on ankkuroitu tukevasti holkkiin ja ohjattuun akseliin kahdella uppokantaruuvilla.

Jos nupin sijaintia vaihdetaan, yksi seuraintapeista - riippuen pyörimissuunnasta - työntää puristusrullaa jousta vasten tyhjäkäyntiasentoon, mikä vapauttaa holkin ja akselin pyörimään vapaasti.

Toinen seuraintapeista vastakkaisella puolella vähentää sen puristusrullan liikettä ja varmistaa samalla tukevan otteen ja holkin eteenpäin suuntautuvan liikkeen, kun ensimmäinen puristusrulla pysyy tyhjäkäyntiasennossa.

Kun nuppi vapautetaan, jousi työntää puristusrullan takaisin pitävään asentoon ja yhdistää näin ollen holkin uudelleen staattiseen osioon.

Asteikkorengas on liitetty tukevasti holkkiin ja näin kaikkia akselin uudelleensäätöjä voidaan valvoa tarkasti.

Tätä loputtomasti säädettävää nuppia ei voi kuitenkaan käyttää sellaisissa tapauksissa, joissa säädettävä akseli on säätörajan ulkopuolella. Nupin välystä estävää mekanismia ei voi käyttää ohjatun akselin laakerina.

Asennusvinkkejä

Täydellinen toiminta voidaan taata vain silloin, kun koneen akseli on kohdistettu täydellisesti suorassa kulmassa staattisen osan kosketuspintaan.

Asteikkojaotusten tilaaminen

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Tekninen eritelmä

Asteikot kaiverrettu lasertarkkuudella.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
157,44
plus ALV 29,91 €
brutto 187,35 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,590 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 700-66-K12-AGN 700-66-K12-BGN 700-66-K12-SGN 700-66-K12-KSGN 700-66-K14-AGN 700-66-K14-BGN 700-66-K14-SGN 700-66-K14-KS