GN 700 Mandos de ajuste Aluminio, mecanismo acero, con enclavamiento continuo

Mandos de ajuste GN 700: Aluminio, mecanismo acero, con enclavamiento continuo
Tipo: S - con escala estándar, 100 graduaciones de 0...9

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Con este mando de ajuste GN 700, un eje se puede ajustar de manera continua en ambas direcciones. El mecanismo de bloqueo, con una carga máx. de 15 Nm, garantiza un enclavamiento firme del eje en cualquier posición.

Este mecanismo impide movimientos descontrolados del eje. La acción de bloqueo es una función de seguridad para evitar desajustes no deseados causados por el retorno y la vibración.

La escala y la flecha en los pomos de regulación están marcadas de forma indeleble y fácil de leer, ya que los números de colores grabados en el aluminio contrastan con la superficie anodizada negra.

Además de la escala estándar (tipo S), el pomo giratorio se puede suministrar con cualquier tipo de escala (tipo KS).

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Pieza de fijación / casquillo
Acero
pavonado


Mecanismo de bloqueo
Acero
templado y mecanizado fino


Anillo de graduación / mando de ajuste
Aluminio

  • anodizado negro
  • Escala / flecha para tipo A / S / KS
    • grabado láser
    • centrada entre los dos orificios de montaje

RoHS

Bajo pedido

  • Graduaciones especiales
    véase "Cómo pedir - Graduaciones"
Ocultar dibujo técnico
GN 700 Mandos de ajuste, aluminio, mecanismo acero, con enclavamiento continuo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon flecha
Bneutro, sin flecha o escala
Scon escala estándar, 100 graduaciones de 0...9
KScon escala personalizada
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio con chavetero K
d3d4 -0,2d5l1l2l3
66K 12K 1452555,544940

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo




Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo




Descripción

El mecanismo de apriete representa un doble bloqueo tanto, del giro libre como del retroceso, que transmite los pares de ajuste en ambas direcciones y puede absorber los pares de inversión del giro en cualquier sentido. El mando de ajuste no es adecuado para aplicaciones en máquinas o equipos expuestos a vibraciones.

El casquillo está conectado por medio de una chaveta y chavetero al eje de giro.

El anillo de retención permanece estático y posicionado en el centro mediante el casquillo y los dos rodillos de apriete, fijado al marco de la máquina o carcasa mediante tres tornillos.

El pomo giratorio con corona moleteada se apoya en el casquillo.

El anillo de graduación está firmemente fijado al casquillo y al eje de giro mediante dos tornillos avellanados.

Si el pomo es reposicionado, uno de los pasadores de arrastre - dependiendo del sentido de giro - empuja al rodillo de apriete contra el muelle hacia una posición desactivada que permite al casquillo o al eje girar libremente.

El segundo pasador de arrastre situado al otro lado limita el movimiento del rodillo de apriete y, al mismo tiempo, asegura un arrastre seguro del casquillo mediante unión positiva; el rodillo que permanece activo permite el movimiento libre.

Cuando se libera el pomo giratorio, el muelle empujará al rodillo de vuelta a la posición de apriete, aprisionando al casquillo en el anillo de retención fijo y bloqueando así el eje.

El anillo de graduación, conectado al casquillo, permite controlar con precisión los reajustes del eje.

Este pomo de ajuste continuo no puede utilizarse, sin embargo, cuando se desea que el eje "se anticipe" al ajuste. El mecanismo de apriete de este pomo no se puede utilizar como apoyo para el eje.

Consejos para el montaje

Solamente se puede garantizar un perfecto funcionamiento si el eje del lado de la máquina está posicionado en un ángulo recto perfecto respecto al anillo de retención.

Cómo pedir - Graduaciones

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
157,44
más IVA 29,91 €
bruto 187,35 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,590 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 700-66-K12-AGN 700-66-K12-BGN 700-66-K12-SGN 700-66-K12-KSGN 700-66-K14-AGN 700-66-K14-BGN 700-66-K14-SGN 700-66-K14-KS