GN 215 Indeksointivivut Teräs

Indeksointivivut GN 215: Teräs

Tuotteen kuvaus

Indeksointivivuilla GN 215 akseleita voidaan kääntää ennalta määritellyllä kulmalla ja ne voidaan lukita tiettyyn asentoon. Indeksointia varten vipu tulee nostaa jousen painetta vasten hammastuksista (yksikätinen säätö).
Indeksointikulman rajoittaminen tapahtuu kahdella ohjaustapilla (piirros).

Varsi kiinnittyy akseliin kiilauran avulla.

Alusta pultataan koneeseen kahdella kuusiokoloruuvilla (M 5).

Vivulla muodostetaan kiinnitys akselin ja kohdistuslaipan välille kohdistustapin avulla.

Hammastukset on suojattu suojuksella lastuilta ja vastaavilta hiukkasilta. Suojus voidaan asettaa käsin (elastiset osiot kytkeytyvät uraan) ja poistaa ruuvinvääntimellä.

Tekninen eritelmä

Vipu
Teräs

  • mustattu
  • Uralla
    • Toleranssi leveydelle P9
    • Reikä K 10: DIN 6885-1
    • Reikä K 12 ... K 16: DIN 6885-2

Suojus
Muovi

  • musta
  • PVC-suojalevy kiinnitettynä, vaaleanharmaa

Pallonuppi DIN 319
Muovi, fenolihartsi (PF)
musta, kiiltävä viimeistely


RoHS

Tilauksesta

  • Hammastukset, rajoitettu kulma
Piilota tekninen piirros
GN 215 Indeksointivipu, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman hammastuksia
BVanteella (30 hammastuksella)
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä uralla K
d3d4d5h1h2h3 maks.
akselin pituus
kPituus lw +0,5°
54K 10K 12325,244,5371316,53012222°
60K 14K 16325,250391518,53612519°

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tekniset ja kokoonpano-ohjeet

Kohdistustappi on standardina kiilatyyppinen, mikä takaa välyksettömän sijoittelun ja helpon kiinnityksen ja vapautuksen.

Jos välyksetöntä sijoittamista ei tarvita, voidaan käyttää ohjaustappia (valmistettu vaarnaruuvista). Hammastukset voidaan tehdä neliömuotoisina tai ohjaustapeilla ja vastaavilla rei’illä. Näiden reikien tulee olla riittävän suuria, jotta voidaan varmistaa ettei ohjaustappi rajoiteta kiinnitettäessä (vivun kääntösäde).

Pienin saatavissa oleva kulma erityishammastuksiin:

Koko 54 - 11°

Koko 60 - 9°

Pienemmät kulmat ovat mahdollisia asianmukaisilla hammastuksilla ja ohjaustapeilla.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
75,84
plus ALV 14,41 €
brutto 90,25 €
Varastossa
Paino: 0,460 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 215-54-K10-AGN 215-54-K10-BGN 215-54-K12-AGN 215-54-K12-BGN 215-60-K14-AGN 215-60-K14-BGN 215-60-K16-AGN 215-60-K16-B