GN 592 Pyälletyt mutterit Muovi, holkki messinkiä

Pyälletyt mutterit GN 592: Muovi, holkki messinkiä
Original design BT-AV-B

Tuotteen kuvaus

Pyällettyjä muttereita GN 592 käytetään kiinnittimien ja laitteiden nopeaan asentamiseen tai säätämiseen ilman työkaluja.

Jos tarvitaan suurempia kiristys- tai löysäämismomentteja, uraa voidaan käyttää mutterin kiristämiseen ruuvinvääntimellä.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • Vahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • Musta, mattaviimeistelty

Holkki
MessinkiMS


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 592 Pyälletyt mutterit, muovi, holkki messinkiä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hkt
min.
Käyttö ruostumatonta terästä
uritetulle ruuvinvääntimelle
12M 3M 4M 59,51286SL 6,5
16M 3M 4M 51113,58,56SL 6,5
20M 5M 6-11,516106SL 10

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Materiaali

Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,88
plus ALV 0,17 €
brutto 1,05 €
Varastossa
ELESA Code: 7310
Kuvaus: BT.12 AV-B-M3
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 592-12-M3-E-MSGN 592-12-M4-E-MSGN 592-12-M5-E-MSGN 592-16-M3-E-MSGN 592-16-M4-E-MSGN 592-16-M5-E-MSGN 592-20-M5-E-MSGN 592-20-M6-E-MS