GN 592 Manopole zigrinate Plastica, boccola in ottone

Manopole zigrinate GN 592: Plastica, boccola in ottone
Original design BT-AV-B

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 592 si utilizzano per montare o regolare rapidamente attrezzature e dispositivi senza l’ausilio di utensili.

Nei casi in cui occorrano coppie di serraggio più elevate, l’intaglio consente di utilizzare un cacciavite.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzata
  • Temperatura di esercizio da -30 °C a +130 °C
  • Colore nero, finitura matt

Boccola
OttoneMS


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 592 Ghiere zigrinate, plastica, boccola in ottone disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon foro cieco filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hkt
min
Intaglio per
cacciavite a lama piatta
12M 3M 4M 59,51286SL 6,5
16M 3M 4M 51113,58,56SL 6,5
20M 5M 6-11,516106SL 10

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo

Materiale

Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,88
più IVA 0,17 €
lordo 1,05 €
In magazzino
ELESA Code: 7310
Descrizione: BT.12 AV-B-M3
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 592-12-M3-E-MSGN 592-12-M4-E-MSGN 592-12-M5-E-MSGN 592-16-M3-E-MSGN 592-16-M4-E-MSGN 592-16-M5-E-MSGN 592-20-M5-E-MSGN 592-20-M6-E-MS