GN 592 Écrous moletés Plastique, douille en laiton

Écrous moletés GN 592: Plastique, douille en laiton
Original design BT-AV-B

Description du produit

Les écrous moletés GN 592 sont utilisés pour le montage ou le réglage rapide et sans outil de fixations et de dispositifs.

Si un couple de serrage ou de desserrage plus important est nécessaire, la fente peut servir à enfoncer l'écrou à l'aide d'un tournevis.

Spécifications

Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • Noir, finition mate

Douille
LaitonMS


RoHS

Masquer schéma technique
GN 592 Écrous moletés, plastique, douille en laiton schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3hkt
min.
Entraînement SL pour
tournevis plat
12M 3M 4M 59,51286SL 6,5
16M 3M 4M 51113,58,56SL 6,5
20M 5M 6-11,516106SL 10

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Matériau

Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,88
plus TVA 0,17 €
brute 1,05 €
En stock
ELESA Code: 7310
Description: BT.12 AV-B-M3
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 592-12-M3-E-MSGN 592-12-M4-E-MSGN 592-12-M5-E-MSGN 592-16-M3-E-MSGN 592-16-M4-E-MSGN 592-16-M5-E-MSGN 592-20-M5-E-MSGN 592-20-M6-E-MS