GN 592 Tuercas moleteadas Plástico, casquillo de latón

Tuercas moleteadas GN 592: Plástico, casquillo de latón
Original design BT-AV-B

Descripción del producto

Las tuercas moleteadas GN 592 se utilizan para el montaje o el ajuste rápido y sin herramientas de equipamientos y dispositivos.

Si se requieren pares de apriete o de aflojamiento más elevados, la ranura se puede utilizar para accionar la tuerca con un destornillador.

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +130 °C
  • Negro, acabado mate

Casquillo
LatónMS


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 592 Tuercas moleteadas, plástico, casquillo de latón Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hkt
mín.
Accionamiento SL para
destornillador ranurado
12M 3M 4M 59,51286SL 6,5
16M 3M 4M 51113,58,56SL 6,5
20M 5M 6-11,516106SL 10

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo

Material

Especificaciones

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,88
más IVA 0,17 €
bruto 1,05 €
En stock
ELESA Code: 7310
Descripción: BT.12 AV-B-M3
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 592-12-M3-E-MSGN 592-12-M4-E-MSGN 592-12-M5-E-MSGN 592-16-M3-E-MSGN 592-16-M4-E-MSGN 592-16-M5-E-MSGN 592-20-M5-E-MSGN 592-20-M6-E-MS