DIN 6320 Jalat

DIN 6320 Jalat, teräs

Tuotteen kuvaus

DIN 6320 -jalkoja käytetään tavallisesti jiginvalmistuksessa, jos itsekohdistuvia tukia tai aksiaalista säätöä ei tarvita.

Virallisissa standardilehdissä määritellyistä malleista poiketen nämä jalat on valmistettu 1.0718 teräksestä.

Tekninen eritelmä

  • Teräs (saksalainen materiaali nro 1.0718)
    • ei karkaistu
    • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 6320 Jalat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
hd1d2emin.Pituus Is
10M 6811,51110
15M 810151313
20M 6611,51110
20M 101319,61617
25M 121521,92019
30M 89151313
40M 101319,61617
50M 121521,92019

Koonti ja hinta

Pituus h
Kierre d1
Pituus h
Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,35
plus ALV 0,26 €
brutto 1,61 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

DIN 6320-10-M6DIN 6320-15-M8DIN 6320-20-M6DIN 6320-20-M10DIN 6320-25-M12DIN 6320-30-M8DIN 6320-40-M10DIN 6320-50-M12

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...