DIN 6320 Piedini

Piedini DIN 6320:

Descrizione del prodotto

I piedini DIN 6320 vengono normalmente utilizzati nella costruzione di maschere quando non sono richiesti né un supporto autoallineante né una regolazione assiale.

A differenza dei modelli specificati nel foglio di normalizzazione ufficiale, questi piedini sono in acciaio 1.0718.

Specifiche

  • Acciaio (materiale tedesco n. 1.0718)
    • Non temprato
    • brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 6320 Piedini, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
hd1d2e min.Lunghezza ls
10M 6811,51110
15M 810151313
20M 6611,51110
20M 101319,61617
25M 121521,92019
30M 89151313
40M 101319,61617
50M 121521,92019

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza h
Filettatura d1
Lunghezza h
Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,35
più IVA 0,26 €
lordo 1,61 €
In magazzino
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
DIN 6320-10-M6DIN 6320-15-M8DIN 6320-20-M6DIN 6320-20-M10DIN 6320-25-M12DIN 6320-30-M8DIN 6320-40-M10DIN 6320-50-M12