GN 120 Suojakannet Muovi, salpalukoille

Tuotteen kuvaus

GN 120 suojakansia käytetään yhdessä avainkäyttöisten lukituslaitteiden kanssa. Kannet estävät lian pääsyn avainmekanismiin ja lukituslaitteeseen ja ne voidaan asentaa tarpeen vaatiessa 90º asentoon yhdessä lukituslaitteen kotelon kanssa.

Huomioi: Salpaetäisyys A1 ... A9 ja/tai lukitusetäisyys A pienenevät mitalla b.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyeteeni)
musta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 120 Suojakannet, muovi, salpalukoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dsbh1h2Pituus Id2käytettävissä seuraaville
2914,5261118,520 / 22GN 115.1 / GN 115.6*
3620,528122328 / 30 / 32GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Käytetään avaimella / hylsyavaimella toimivissa salvoissa

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Leveys s
Läpimitta d
Leveys s

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,24
plus ALV 0,24 €
brutto 1,48 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000