GN 806 Suojakannet

Suojakannet GN 806:
Tyyppi: B - Suojakansi kierreholkilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 806 -suojakorkkeja voi käyttää kuusioruuveilla ISO 4017 tai yhdessä tyypin B kierretappien kanssa lukitustappeina, joissa on pehmeä lukituspään pinta, tai pehmeinä päätyvasteina.

Tyypillisesti niitä käytetään yhdessä lukitsimien kanssa (tuoteryhmä 2.4).
Mainitussa ryhmässä määritellyt GN 807 -puristustapit ovat kuusioruuveja, joissa on suojakannet ja kaksi mutteria.

Tekninen eritelmä

Kumi (CR)

  • Kovuus 85±5 Shore A
  • musta

Kierreholkki
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 806 Suojakannet, neopreeni luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ASuojakansi (ilman mutteria)
BSuojakansi kierreholkilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4h1h2avainväli A/Ft1t2t3
min.
11*M 45,58,26,5--14-
12M 579,3811101,55,36
15M 68,511,5101412267
19M 8111513181627,58,5
24M 1013201623,5212,29,210
26M 1216221926222,510,512
Suojakorkkeja d1 = 11 ei ole saatavissa tyypissä B (kierreholkilla)

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,60
plus ALV 0,30 €
brutto 1,90 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000