GN 806 Calotte di protezione

Calotte di protezione GN 806:
Tipo: B - Calotta di protezione con boccola filettata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le calotte di protezione GN 806 possono essere utilizzate con viti a testa esagonale ISO 4017 o con perni filettati di tipo B come pressori di spinta con superficie di serraggio elastica o come bulloni di arresto elastici.

Un'applicazione tipica prevede la combinazione con gli attrezzi di serraggio rapido (gruppo di prodotti 2.4).
I puntali di serraggio GN 807 descritti in quest'ultimo gruppo sono costituiti da viti a testa esagonale con calotte di protezione e due dadi.

Specifiche

Gomma (CR)

  • Durezza 85±5 Shore A
  • Nero

Boccola filettata
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 806 Calotte di protezione, Neoprene disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACalotta di protezione (senza dado)
BCalotta di protezione con boccola filettata
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4h1h2A/Ft1t2t3
min.
11*M 45,58,26,5--14-
12M 579,3811101,55,36
15M 68,511,5101412267
19M 8111513181627,58,5
24M 1013201623,5212,29,210
26M 1216221926222,510,512
Le calotte di protezione d1 = 11 non sono disponibili nel tipo B (con una boccola filettata).

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Tipo


Diametro esterno d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,60
più IVA 0,30 €
lordo 1,90 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000