GN 806 Embouts de protection

Embouts de protection GN 806:
Type: B - Embout de protection avec douille filetée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les embouts de protection GN 806 peuvent être utilisés avec des vis à 6 pans creux ISO 4017 ou avec des broches filetées de type B comme poussoirs à pression avec surface de tête de serrage souple ou comme vis d'arrêt à extrémité souple.

Ils sont généralement utilisés en association avec des sauterelles (groupe de produits 2.4).
Les boulons de serrage GN 807 spécifiés dans ce dernier groupe se composent de vis à 6 pans creux avec embouts de protection et de deux écrous.

Spécifications

Caoutchouc (CR)

  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • noir

Douille filetée
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 806 Embouts de protection, néoprène schéma

Options d'article/Tableau

Type

AEmbout de protection (sans écrou)
BEmbout de protection avec douille filetée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4h1h2A/Ft1t2t3
min.
11*M 45,58,26,5--14-
12M 579,3811101,55,36
15M 68,511,5101412267
19M 8111513181627,58,5
24M 1013201623,5212,29,210
26M 1216221926222,510,512
Les embouts de protection d1 = 11 ne sont pas disponibles dans le type B (avec une douille filetée)

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Type


Diamètre extérieur d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,60
plus TVA 0,30 €
brute 1,90 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000