Tuotteen kuvaus
Keskittämättömien pohjalevyllisten puristusliittimien GN 166 kiinnitysreikiä ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.
Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.
Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.
Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.
Tekninen eritelmä
Alumiini
- muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySW - paljas, matta, sinkopuhdistettuBL
Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304
Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla
RoHS