GN 167 Puristusliittimet leveällä pohjalevyllä Alumiini, halkaistu kokoonpano

Puristusliittimet leveällä pohjalevyllä GN 167: Alumiini, halkaistu kokoonpano
d1 / s: B - Reikä
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Leveällä pohjalevyllä varustettujen puristusliittimien GN 167 kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Rakenneputket GN 990
Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 167 Puristusliittimet leveällä pohjalevyllä, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla ISO 4762 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
s
Neliö
d2k
Lukitus
pituus
l1l2l3tx1x2y1y2y3z
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l4
B 20V 20758694614677560723530M8-3563 | 78
B 25V 25758694614677560723530M8-3563 | 78
B 30V 30758694614677560723530M8-3563 | 78
B 40V 401191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 42-1191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 45V 451191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 48-1191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 50V 501191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 60V 6011100108,582260141251001285265,5M10-70-

Koonti ja hinta

Neliöreikäs
Reikäd1
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Neliöreikäs
Reikäd1
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,93
plus ALV 5,12 €
brutto 32,05 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,84 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,398 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 167-B20-2-SWGN 167-B20-2-BLGN 167-V20-2-SWGN 167-V20-2-BLGN 167-B25-2-SWGN 167-B25-2-BLGN 167-V25-2-SWGN 167-V25-2-BLGN 167-B30-2-SWGN 167-B30-2-BLGN 167-V30-2-SWGN 167-V30-2-BLGN 167-B40-2-SWGN 167-B40-2-BLGN 167-V40-2-SWGN 167-V40-2-BLGN 167-B42-2-SWGN 167-B42-2-BLGN 167-B45-2-SWGN 167-B45-2-BLGN 167-V45-2-SWGN 167-V45-2-BLGN 167-B48-2-SWGN 167-B48-2-BLGN 167-B50-2-SWGN 167-B50-2-BLGN 167-V50-2-SWGN 167-V50-2-BLGN 167-B60-2-SWGN 167-B60-2-BLGN 167-V60-2-SWGN 167-V60-2-BL