GN 891.2 Momenttituet Muovi, määritettävillä lineaarisille profiilitoimilaitteille

Momenttituet GN 891.2: Muovi, määritettävillä lineaarisille profiilitoimilaitteille

Tuotteen kuvaus

Momenttitukia GN 891.2 tarvitaan asennonilmaisimien tai kiinnityslevyjen kiinnittämiseen määritettäviin lineaarisiin profiilitoimilaitteisiin.

Momenttituet on valmistettu muovista ja asennettu profiilitoimilaitteiden päätysuojuksiin. Niissä on reikä pintapuolella, mikä estää asennonilmaisimien tai kiinnityslevyjen pyörimisen.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA 12)
Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 891.2 Momenttituet, muovi, määritettävillä lineaarisille profiilitoimilaitteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKiinnitys päätysuojuksiin
Näytä / piilota sarakkeet
s
Lineaarinen toimilaite
bhPituus I
3033473
505068,57

Koonti ja hinta

s
Tyyppi

Väri
SW
s
Tyyppi

Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,98
plus ALV 2,09 €
brutto 13,07 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 891.2-30-A-SWGN 891.2-50-A-SW