GN 891.2 Supports de couple Plastique, pour actionneurs linéaires profilés configurables

GN 891.2 Supports de couple, plastique, pour actionneurs linéaires profilés configurables

Description du produit

Les supports de couple GN 891.2 permettent de fixer un indicateur de position ou une plaque de serrage sur les actionneurs linéaires profilés configurables.

Les supports de couple sont fabriqués en plastique et sont montés sur les embouts des actionneurs linéaires profilés. L'alésage prévu sur la face avant empêche la rotation des indicateurs de position ou des plaques de serrage.

Spécifications

Plastique, polyamide (PA 12)
Noir, RAL 9005, finition matSWSW


RoHS

Masquer schéma technique
GN 891.2 Supports de couple, plastique, pour actionneurs linéaires profilés configurables schéma

Options d'article/Tableau

Type

AFixation sur l'embout
Afficher/Masquer colonnes
s
Actionneur linéaire
bhLongueur l
3033473
505068,57

Configuration et prix

s
Type

Couleur
SW
s
Type

Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,98
plus TVA 2,09 €
brute 13,07 €
En stock
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 891.2-30-A-SWGN 891.2-50-A-SW