GN 891.3 Rullaston kiinnitysyksikkö Sinkkivalu, kiinnityskiila messinkiä, konfiguroitavan profiilin lineaarisille toimilaitteille

Rullaston kiinnitysyksikkö GN 891.3: Sinkkivalu, kiinnityskiila messinkiä, konfiguroitavan profiilin lineaarisille toimilaitteille

Tuotteen kuvaus

Rullaston kiinnitysyksiköillä GN 891.3 kiinnitetään konfiguroitavan profiilin lineaaristen toimilaitteiden rullastot ilman työkaluja sen jälkeen, kun ne on kohdistettu. Näin estetään tahattomat liikkeet, johtuen esim. tärinästä tai tahattomasta käytöstä.

Säädettävän lukitusvivun kierre kiinnittää kiilamekanismin. Näin syntyvä kiinnityskiilojen ja rullaston ohjausuran välinen kitka kiinnittää rullaston paikalleen tehokkaasti ja ilman välystä.

Tekninen eritelmä

Säädettävä lukitusvipu

  • Kahva
    Sinkkivalu
    Jauhepinnoitettu
    oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
  • Sisäke / Pidikeruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 303

Kiinnityskiilat
Messinki


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 891.3 Rullaston kiinnitysyksikkö, sinkkivalu, kiinnityskiila messinkiä, konfiguroitavan profiilin lineaarisille toimilaitteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
s
Lineaariset toimilaitteet
l1dl2l3
3022M 43223
5030M 55031

Koonti ja hinta

s
l1
Väri
OS
s
l1
Väri
OS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,64
plus ALV 3,73 €
brutto 23,37 €
Varastossa
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 891.3-30-22-OSGN 891.3-50-30-OS