GN 412.4 Kohdistusholkit Ruostumaton teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille

Kohdistusholkit GN 412.4: Ruostumaton teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 412.4 -kohdistusholkkeja käytetään yhdessä indeksitappien ja nokkatoimisten indeksitappien pulttien kanssa.

Kierteet soveltuvat asennuslohkoihin GN 412.1 ja GN 612.1.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 431
karkaistu


RoHS

Lisävaruste

Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit GN 909.5 (Stainless Steel)

Piilota tekninen piirros
GN 412.4 Kohdistusholkit, ruostumaton teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 +0,1
Reikä
d3 -0,05l1 -0,2l2avainväli A/F
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Koonti ja hinta

Asemointikierre d1
Sisäläpimitta d2
Asemointikierre d1
Sisäläpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,74
plus ALV 0,71 €
brutto 4,45 €
Varastossa
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 412.4-M12x1,5-B4,2GN 412.4-M12x1,5-B5,2GN 412.4-M12x1,5-B6,2GN 412.4-M16x1,5-B8,2GN 412.4-M16x1,5-B10,2GN 412.4-M16x1,5-B12,2