GN 612.1Ruostumaton teräs - Asennuslohkotindeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs Tyyppi: B - Kiinnitysreikä kohtisuorassa tappiin
Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 612.1 -asennuslohkot laajentavat asennusmahdollisuuksia ja ne ovat lisävarusteita nokkatoimisille indeksitapeille GN 612 sekä GN 712 / GN 712.1.
Indeksitapin tai nokkatoimisen indeksitapin tapin asemoinnissa asennuslohkoja voidaan käyttää myös kohdistusholkkien GN 412.2 pitelemiseen.
Tekninen eritelmä
Ruostumaton teräsNI
AISI 303
Ruostumaton teräs -
Vaarnaruuvi GN 913.5
messinkialustalla
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €