GN 520.2 Levykäsipyörät Muovi, holkki ruostumatonta terästä

Original design

code: VDN.FP-SST-A / VDN.FP+I-SST-A
Tyyppi: A - ilman kahvaa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 520.2 -levykäsipyörät tunnetaan erityisesti niiden mattapassivoidusta alumiinirenkaasta.

Tukeva, vahvistettu musta muovi ja voimakkaasti kiillotettu pinta antavat käsipyörille tyylikkään säväyksen.

Ergonominen kahva tarjoaa helpon otteen ja helpottaa myös levykäsipyörän käyttöä.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • vahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

Keskiöholkki
Ruostumaton teräs AISI 303


Kierreholkki
Ruostumaton teräs AISI 303


Pyörivät kahvat GN 598.1
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Kara
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184.5 (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Tilauksesta

  • ilman reikää
Piilota tekninen piirros
GN 520.2 Levykäsipyörät, muovi, holkki ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
b
Tyyppi A

Tyyppi D
d3d4
Tyyppi A

Tyyppi D
d5
Tyyppi A

Tyyppi D
d6
Tyyppi A

Tyyppi D
d7l1l2
Tyyppi A

Tyyppi D
l3
Tyyppi A

Tyyppi D
l4rØ
Kahva
80*101214-2018-28-43-301028-31----
100101215212422203535545439123633,54046503921
125121415283226,526,544447070461538384457655023
150141618303226,526,544507080481538384961656223
2001820213240333355559090601543435868908228
25022242536494040666611011070154444,565769010628
30026-253658585894941481488218565675879013228
saatavissa vain tyypille A

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
36,56
plus ALV 6,95 €
brutto 43,51 €
Varastossa
ELESA Code: 73695-10
Kuvaus: VDN.80 FP-SST-10
Paino: 0,145 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 520.2-80-B10-AGN 520.2-80-K10-AGN 520.2-80-B12-AGN 520.2-80-K12-AGN 520.2-100-B10-AGN 520.2-100-K10-AGN 520.2-100-B10-DGN 520.2-100-K10-DGN 520.2-100-B12-AGN 520.2-100-K12-AGN 520.2-100-B12-DGN 520.2-100-K12-DGN 520.2-125-B12-AGN 520.2-125-K12-AGN 520.2-125-B12-DGN 520.2-125-K12-DGN 520.2-125-B14-AGN 520.2-125-K14-AGN 520.2-125-B14-DGN 520.2-125-K14-DGN 520.2-150-B14-AGN 520.2-150-K14-AGN 520.2-150-B14-DGN 520.2-150-K14-DGN 520.2-150-B16-AGN 520.2-150-K16-AGN 520.2-150-B16-DGN 520.2-150-K16-DGN 520.2-200-B18-AGN 520.2-200-K18-AGN 520.2-200-B18-DGN 520.2-200-K18-DGN 520.2-200-B20-AGN 520.2-200-K20-AGN 520.2-200-B20-DGN 520.2-200-K20-DGN 520.2-250-B22-AGN 520.2-250-K22-AGN 520.2-250-B22-DGN 520.2-250-K22-DGN 520.2-250-B24-AGN 520.2-250-K24-AGN 520.2-250-B24-DGN 520.2-250-K24-DGN 520.2-300-B26-AGN 520.2-300-K26-AGN 520.2-300-B26-DGN 520.2-300-K26-D