GN 423 U-kahvat Kahvan tanko alumiini / kahvan varret muovi, 19” laitekaapeille ja kaappiratkaisuihin

Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: ELS - Anodisoitu, luonnonvärinen / Kahvan varret mustat, matta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

GN 423 -U-kahvojen mitat on suunniteltu 19” laitekaappeja ja kaappiratkaisuja vastaaviksi.

Taulukossa annetut korkeuden HE arvot viittaavat vastaavaan kotelointien etupaneelin korkeuteen.

Kahvan tanko ja varret on kytketty toisiinsa pistoketyyppisellä kytkennällä, jolloin erityispituudet voidaan toteuttaa helposti.

Tuotteeseen sisältyvien kiinnitysruuvien ansiosta U-kahvat voi asentaa helposti ja taloudellisesti.

Tekninen eritelmä

Kahvan tanko
Alumiini

  • anodisoitu, luonnonvärinenELSELS
    Kahvan varret musta, matta
  • anodisoitu, luonnonvärinenELGELG
    Kahvan varret vaaleanharmaa, matta
  • anodisoitu, mustaESSESS
    Kahvan varret musta, matta

Kahvan varret
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila enintään 130 ºC

Kierteittävät ruuvit mallit tyyppi A
ISO 7049
Teräs, sinkitty ST4,8-19


Kiinnityssarja mallit tyyppi B

  • Kuusiokoloruuvit ISO 4762-M5-45
    Teräs, sinkitty, musta
  • Laippamutterit DIN 1661-M5
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 423 U-kahvat, 19” laitekaapeille ja kaappiratkaisuihin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteittävät ruuvit)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
b1l1b2d1d2d3h1h2l2l3 maks.l4 min.l5 maks.l6sHE
125512,5M 54,312,54034,567,5514510,592
128812,5M 54,312,54034,5100,5514510,593
1210012,5M 54,312,54034,5112,5514510,593
1212012,5M 54,312,54034,5132,5514510,594
1218012,5M 54,312,54034,5192,5514510,595
1223512,5M 54,312,54034,5247,5514510,596

Koonti ja hinta

Kahvan leveys b1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
ELG
ELS
ESS
Kahvan leveys b1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
ELG
ELS
ESS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,93
plus ALV 0,94 €
brutto 5,87 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 423-12-55-A-ELSGN 423-12-55-B-ELSGN 423-12-55-A-ESSGN 423-12-55-B-ESSGN 423-12-55-A-ELGGN 423-12-55-B-ELGGN 423-12-88-A-ELSGN 423-12-88-B-ELSGN 423-12-88-A-ESSGN 423-12-88-B-ESSGN 423-12-88-A-ELGGN 423-12-88-B-ELGGN 423-12-100-A-ELSGN 423-12-100-B-ELSGN 423-12-100-A-ESSGN 423-12-100-B-ESSGN 423-12-100-A-ELGGN 423-12-100-B-ELGGN 423-12-120-A-ELSGN 423-12-120-B-ELSGN 423-12-120-A-ESSGN 423-12-120-B-ESSGN 423-12-120-A-ELGGN 423-12-120-B-ELGGN 423-12-180-A-ELSGN 423-12-180-B-ELSGN 423-12-180-A-ESSGN 423-12-180-B-ESSGN 423-12-180-A-ELGGN 423-12-180-B-ELGGN 423-12-235-A-ELSGN 423-12-235-B-ELSGN 423-12-235-A-ESSGN 423-12-235-B-ESSGN 423-12-235-A-ELGGN 423-12-235-B-ELG