GN 520.2 Volantes de disco Plástico, casquillo de acero inoxidable

Volantes de disco GN 520.2: Plástico, casquillo de acero inoxidable
Original design

code: VDN.FP-SST-A / VDN.FP+I-SST-A
Tipo: A - sin manilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los volantes de disco GN 520.2 son conocidos en particular por su anillo de aluminio pasivado mate.

El robusto plástico negro reforzado y la superficie pulida y de alto brillo confieren a los volantes de disco un toque de elegancia.

La manilla ergonómica ofrece un buen agarre y facilita el manejo de los volantes de disco.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, resina fenólica (PF)

  • reforzado
  • Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo del cubo
Acero inoxidable AISI 303


Casquillo roscado
Acero inoxidable AISI 303


Manilla giratoria GN 598.1
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, acabado brillante
  • Eje
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184.5 (para fijación axial)

Bajo pedido

  • sin orificio
Ocultar dibujo técnico
GN 520.2 Volantes de disco, plástico, casquillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
b
Tipo A

Tipo D
d3d4
Tipo A

Tipo D
d5
Tipo A

Tipo D
d6
Tipo A

Tipo D
d7l1l2
Tipo A

Tipo D
l3
Tipo A

Tipo D
l4rØ
Manilla
80*101214-2018-28-43-301028-31----
100101215212422203535545439123633,54046503921
125121415283226,526,544447070461538384457655023
150141618303226,526,544507080481538384961656223
2001820213240333355559090601543435868908228
25022242536494040666611011070154444,565769010628
30026-253658585894941481488218565675879013228
solo disponible en el tipo A

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
36,56
más IVA 6,95 €
bruto 43,51 €
En stock
ELESA Code: 73695-10
Descripción: VDN.80 FP-SST-10
Peso: 0,145 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 520.2-80-B10-AGN 520.2-80-K10-AGN 520.2-80-B12-AGN 520.2-80-K12-AGN 520.2-100-B10-AGN 520.2-100-K10-AGN 520.2-100-B10-DGN 520.2-100-K10-DGN 520.2-100-B12-AGN 520.2-100-K12-AGN 520.2-100-B12-DGN 520.2-100-K12-DGN 520.2-125-B12-AGN 520.2-125-K12-AGN 520.2-125-B12-DGN 520.2-125-K12-DGN 520.2-125-B14-AGN 520.2-125-K14-AGN 520.2-125-B14-DGN 520.2-125-K14-DGN 520.2-150-B14-AGN 520.2-150-K14-AGN 520.2-150-B14-DGN 520.2-150-K14-DGN 520.2-150-B16-AGN 520.2-150-K16-AGN 520.2-150-B16-DGN 520.2-150-K16-DGN 520.2-200-B18-AGN 520.2-200-K18-AGN 520.2-200-B18-DGN 520.2-200-K18-DGN 520.2-200-B20-AGN 520.2-200-K20-AGN 520.2-200-B20-DGN 520.2-200-K20-DGN 520.2-250-B22-AGN 520.2-250-K22-AGN 520.2-250-B22-DGN 520.2-250-K22-DGN 520.2-250-B24-AGN 520.2-250-K24-AGN 520.2-250-B24-DGN 520.2-250-K24-DGN 520.2-300-B26-AGN 520.2-300-K26-AGN 520.2-300-B26-DGN 520.2-300-K26-D