GN 223 Säätövivut Teräs

Porakoodi: B - ilman uraa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Piilota tekninen piirros
GN 223 Säätövivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9
Vneliöreiällä DIN 79
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä H7
Neliöreikä H11
d3d4h1h2h3Pituus l ≈
2586161453545
3210820186,54862
40121030228,57795
52161440281196136

Koonti ja hinta

Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2
Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,67
plus ALV 2,03 €
brutto 12,70 €
Varastossa
Paino: 0,045 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 223-25-B8GN 223-25-K8GN 223-25-V8GN 223-32-B10GN 223-32-K10GN 223-32-V10GN 223-40-B12GN 223-40-K12GN 223-40-V12GN 223-52-B16GN 223-52-K16GN 223-52-V16