GN 520.2 Volants pleins Plastique, douille en inox

GN 520.2 Volants pleins, plastique, douille en inox Type: A - sans poignée
Original design

code: VDN.FP-SST-A / VDN.FP+I-SST-A
Type: A - sans poignée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les volants pleins GN 520.2 sont notamment pour leur anneau en aluminium passivé mat.

Le plastique noir robuste renforcé et la surface polie très brillante ajoutent une touche d'élégance à ces volants pleins.

La poignée ergonomique est facile à saisir et facilite l'utilisation des volants pleins.

Spécifications

Corp de roue
Plastique, résine phénolique (PF)

  • renforcé
  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante

Douille de moyeu
Inox AISI 303


Douille filetée
Inox AISI 303


Poignée tournante GN 598.1
Plastique, résine phénolique (PF)

  • noir, finition brillante
  • Broche
    Inox AISI 303

RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184.5 (pour la fixation axiale)

Sur demande

  • sans alésage
Masquer schéma technique
GN 520.2 Volants pleins, plastique, douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
b
Type A

Type D
d3d4
Type A

Type D
d5
Type A

Type D
d6
Type A

Type D
d7l1l2
Type A

Type D
l3
Type A

Type D
l4rØ
Poignée
80*101214-2018-28-43-301028-31----
100101215212422203535545439123633,54046503921
125121415283226,526,544447070461538384457655023
150141618303226,526,544507080481538384961656223
2001820213240333355559090601543435868908228
25022242536494040666611011070154444,565769010628
30026-253658585894941481488218565675879013228
uniquement disponible en type A

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
36,56
plus TVA 6,95 €
brute 43,51 €
En stock
ELESA Code: 73695-10
Description: VDN.80 FP-SST-10
Poids: 0,145 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 520.2-80-B10-AGN 520.2-80-K10-AGN 520.2-80-B12-AGN 520.2-80-K12-AGN 520.2-100-B10-AGN 520.2-100-K10-AGN 520.2-100-B10-DGN 520.2-100-K10-DGN 520.2-100-B12-AGN 520.2-100-K12-AGN 520.2-100-B12-DGN 520.2-100-K12-DGN 520.2-125-B12-AGN 520.2-125-K12-AGN 520.2-125-B12-DGN 520.2-125-K12-DGN 520.2-125-B14-AGN 520.2-125-K14-AGN 520.2-125-B14-DGN 520.2-125-K14-DGN 520.2-150-B14-AGN 520.2-150-K14-AGN 520.2-150-B14-DGN 520.2-150-K14-DGN 520.2-150-B16-AGN 520.2-150-K16-AGN 520.2-150-B16-DGN 520.2-150-K16-DGN 520.2-200-B18-AGN 520.2-200-K18-AGN 520.2-200-B18-DGN 520.2-200-K18-DGN 520.2-200-B20-AGN 520.2-200-K20-AGN 520.2-200-B20-DGN 520.2-200-K20-DGN 520.2-250-B22-AGN 520.2-250-K22-AGN 520.2-250-B22-DGN 520.2-250-K22-DGN 520.2-250-B24-AGN 520.2-250-K24-AGN 520.2-250-B24-DGN 520.2-250-K24-DGN 520.2-300-B26-AGN 520.2-300-K26-AGN 520.2-300-B26-DGN 520.2-300-K26-D