Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 615.8 -jousitappeja käytetään lukitsemiseen sekä puristus- ja kiinnipitämistarkoituksiin.
Pallo on asennettu muovihylsyyn, jolloin se pääsee liikkumaan ja pyörimään vapaasti ja näin ollen lukitusominaisuudet ovat optimit. Ennen kaikkea tämä ominaisuus vähentää vastakappaleen kulumista.
Muita näiden tappien ominaisuuksia on muovilaakerin toimiminen sähköeristeenä.
Tekninen eritelmä
Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 303
Kuula
Ruostumaton teräs AISI 420C, karkaistu
Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631
Kitkalaakeri
Muovi
lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
Tyypin KSN tunniste:
Kotelo 2 pituussuuntaisella merkinnällä
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €