GN 615.8Poussoirs à ressort en inoxBille avec roulement à friction + fente
Type: KN - Inox, ressort à charge standard
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les poussoirs à ressort en inox GN 615.8 sont utilisés pour leurs fonctions de verrouillage, de pression et de maintien.
La bille est montée dans une coque en plastique de manière à être librement mobile, ce qui lui permet de rouler et donc d'optimiser les caractéristiques de verrouillage. Cela permet surtout de réduire l'usure de la contre-pièce.
Une autre caractéristique de ces poussoirs est que le roulement en plastique agit comme isolant électrique.
Spécifications
Logement
Inox AISI 303
Bille
Inox AISI 420C, durci
Ressort
Inox AISI 631
Roulement à friction
Plastique
résistant aux températures jusqu'à 90 °C
Identification du type KSN :
Logement avec 2 marques longitudinales
Charge du ressort en N ≈
standard (Type KN)
initiale
finale
Charge du ressort en N ≈
élevée (Type KSN)
initiale
finale
M 5
2
12
0,5
4,8
6,8
10
14
M 6
2,5
14
0,7
6,3
10
11
16
M 8
3,5
16
0,95
16
24
23
40
M 10
4,5
19
1,4
18,8
31,7
28
54,3
M 12
6,5
22
2,3
26
49
39,5
77,3
M 16
8,5
24
3,1
38
68
50
88,7
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
4,90
€
plus TVA 0,93 € brute 5,83 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.