GN 615.9 Ruostumaton teräs - Jousitapit Pallo kitkalaakerilla, sisäkuusiolla

Ruostumaton teräs - Jousitapit GN 615.9: Pallo kitkalaakerilla, sisäkuusiolla
Tyyppi: KN - Ruostumaton teräs, standardi jousikuorma

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 615.9 -jousitappeja käytetään lukitsemiseen sekä puristus- ja kiinnipitämistarkoituksiin.

Pallo on asennettu muovihylsyyn, jolloin se pääsee liikkumaan ja pyörimään vapaasti ja näin ollen lukitusominaisuudet ovat optimit. Ennen kaikkea tämä ominaisuus vähentää vastakappaleen kulumista.

Muita näiden tappien ominaisuuksia on muovilaakerin toimiminen sähköeristeenä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 303


Kuula
Ruostumaton teräs AISI 420C, karkaistu


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


Kitkalaakeri

  • Muovi
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

Tyypin KSN tunniste:
Kotelo 2 pituussuuntaisella merkinnällä


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 615.9 Ruostumaton teräs - Jousitapit, pallo kitkalaakerilla, sisäkuusiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
KSNRuostumaton teräs, suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus lw
Puristus
avainväli A/FJousikuorma N ≈
standardi (tyyppi KN)
alussa


lopussa

korkea (tyyppi KSN)
alussa

lopussa
M 52140,52.54,86,81014
M 62,5150,736,3101116
M 83,5180,95416242340
M 104,5231,4518,831,72854,3
M 126,5262,36264939,577,3
M 168,5333,1838685088,7

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi


Eritelmät

Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,10
plus ALV 1,16 €
brutto 7,26 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900