GN 615.8 Posicionadores de muelle de acero inoxidable Esfera con cojinete de fricción, con ranura

Posicionadores de muelle de acero inoxidable GN 615.8: Esfera con cojinete de fricción, con ranura
Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle de acero inoxidable GN 615.8 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

La esfera está montada en una carcasa de plástico a fin de que se mueva libremente, lo que permite que ruede y, por lo tanto, generalmente optimiza las características de retención. Sobre todo, esto reduce el desgaste en la contrapieza.

Otra característica de estos émbolos es que el cojinete de plástico actúa como aislante eléctrico.

Especificación

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


Esfera
Acero inoxidable AISI 420C, templado


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Cojinete de fricción

  • Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

Identificación del tipo KSN:
Casquillo con 2 marcas longitudinales


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 615.8 Posicionadores de muelle de acero inoxidable, esfera con cojinete de fricción, con ranura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
KSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud lw
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
estándar (tipo KN)
inicial


final
Carga del muelle en N ≈
alta (tipo KSN)
inicial


final
M 52120,54,86,81014
M 62,5140,76,3101116
M 83,5160,9516242340
M 104,5191,418,831,72854,3
M 126,5222,3264939,577,3
M 168,5243,138685088,7

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo


Especificaciones

Rosca d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,90
más IVA 0,93 €
bruto 5,83 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900