GN 6475.2 Sivuohjaimet Muovi, ohjaimen muoto litteä, portaittainen

Original design GLS
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Sivuohjaimet GN 6475.2 kiinnitetään kuljetinosioiden sivuille ja ne ohjaavat kuljetettavia tavaroita tasaisesti niitä vahingoittamatta. Ohjaimen portaittainen muoto vähentää kosketuspintaa kuljettuihin tavaroihin.

Käytettyjen materiaalien ansiosta sivuohjaimet sopivat ihanteellisesti käytettäviksi korrosiivisissa ympäristöissä. Ne kiinnitetään käyttäen trapetsikierteistä kiinnitysprofiilia sivuohjaimen lukitsimilla GN 6475.3, GN 6475.4 tai GN 6475.5.

Sivuohjaimet toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa. Niitä voi lyhentää tarpeen mukaan.

Tekninen eritelmä

Ohjainprofiili
Muovi, polyeteeni (PE)

  • Käyttölämpötila: –20 °C – +90 °C
  • Iskunkestävä
  • Valkoinen

Kiinnitysprofiili
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6475.2 Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä, portaittainen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

TKiinnitysprofiili trapetsikierteinen
Näytä / piilota sarakkeet
h1Pituus Ib1b2h2Pakkauskoko
3015003000208172

Koonti ja hinta

Tyyppi

Korkeus h1
Pituus I
Leveys b1
Tyyppi

Korkeus h1
Pituus I
Leveys b1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
54,12
plus ALV 10,28 €
brutto 64,40 €
Varastossa
ELESA Code: 419211
Kuvaus: GLS-50-30-1500
Pakkausyksikkö: 2 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 1,550 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6475.2-T-30-1500-20GN 6475.2-T-30-3000-20