GN 6475.3 Sivuohjaimen lukitsimet Muovi, aukko litteälle terästangolle

Sivuohjaimen lukitsimet GN 6475.3: Muovi, aukko litteälle terästangolle
Original design MPG-T / MPG-C
Tyyppi: R - Kiinnitysprofiili pyöreä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Sivuohjaimen lukitsimet GN 6475.3 kiinnittävät sivuohjaimet kuljettimen osioihin. Tähän tarvitaan myös litteitä terästankoja 25x8, liitoselementtejä GN 6473.2 ja sivuohjaimen pidikkeitä GN 6476, GN 6476.2 tai GN 6476.3. Useita sivuohjaimia voidaan asentaa päällekkäin.

Sivuohjain kiinnitetään kuusiokoloruuveilla. Käyttöpuolella tarvitaan ruuvi litteän tangon asentamiseen.

Tekninen eritelmä

Lukitsin
Muovi, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Iskunkestävä
  • Musta

Kuusiokoloruuvit / mutterit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6475.3 Sivuohjaimen lukitsimet, muovi, aukko litteälle terästangolle luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

TKiinnitysprofiili trapetsikierteinen
RKiinnitysprofiili pyöreä
Näytä / piilota sarakkeet
d
Tyyppi R
h
Tyyppi T
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
l1l2
B 10B 12B 141718 / 2118202615

Koonti ja hinta

Tyyppi


Reikäd d
Korkeus h
Tyyppi


Reikäd d
Korkeus h

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,03
plus ALV 0,58 €
brutto 3,61 €
Varastossa
ELESA Code: 419788
Kuvaus: MPG-C-10
Paino: 0,046 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6475.3-T-17GN 6475.3-R-B10GN 6475.3-R-B12GN 6475.3-R-B14