GN 6475.2 Guides latéraux Plastique, profil de guidage plat, épaulé

GN 6475.2 Guides latéraux, plastique, profil de guidage plat, épaulé
Original design GLS
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les guides latéraux GN 6475.2 se fixent sur les côtés des sections du convoyeur ; ils permettent de guider les marchandises transportées en douceur, sans les endommager. Le profil de guidage épaulé réduit la surface de contact avec les marchandises transportées.

Les matériaux utilisés permettent d'utiliser les guides latéraux dans des environnements corrosifs. La fixation est assurée au moyen d'un profilé de retenue trapézoïdal associé à des crampons pour guides latéraux GN 6475.3, GN 6475.4 ou GN 6475.5.

Les guides latéraux sont livrés par unités d'emballage de 2 pièces chacune. Ils peuvent être raccourcis si nécessaire.

Spécifications

Profilé de guidage
Plastique, polyéthylène (PE)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
  • Résistant aux chocs
  • Blanc

Profilé de retenue
Inox AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6475.2 Guides latéraux, plastique, profil de guidage plat, épaulé schéma

Options d'article/Tableau

Type

TProfilé de retenue trapézoïdal
Afficher/Masquer colonnes
h1Longueur lb1b2h2Unités de conditionnement
3015003000208172

Configuration et prix

Type

Hauteur
Longueur l
Largeur b1
Type

Hauteur
Longueur l
Largeur b1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
54,12
plus TVA 10,28 €
brute 64,40 €
En stock
ELESA Code: 419211
Description: GLS-50-30-1500
Unité d'emballage: 2 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 1,550 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6475.2-T-30-1500-20GN 6475.2-T-30-3000-20