GN 6475.2 Guías laterales Plástico, contorno de la guía plano, escalonado

Guías laterales GN 6475.2: Plástico, contorno de la guía plano, escalonado
Original design GLS
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las guías laterales GN 6475.2 se fijan a los lados de las secciones del transportador y guían los materiales transportados suavemente sin que sufran daños. El contorno escalonado de la guía reduce la superficie de contacto con los materiales transportados.

Gracias a los materiales usados, las guías laterales son ideales para su uso en entornos corrosivos. Se fijan usando el perfil de retención trapezoidal con fijaciones laterales GN 6475.3, GN 6475.4 o GN 6475.5.

Las guías laterales se entregan en unidades de embalaje de 2 piezas cada una. Se pueden acortar como se necesite.

Especificación

Perfil de guía
Plástico, polietileno (PE)

  • Temperatura de trabajo de -20 °C a +90 °C
  • Resistente a los impactos
  • Blanco

Perfil de retención
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6475.2 Guías laterales, plástico, contorno de la guía plano, escalonado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

TPerfil de retención trapezoidal
Mostrar / ocultar columnas
h1Longitud lb1b2h2Unidad de envasado
3015003000208172

Estructura y precio

Tipo

Altura h1
Longitud l
Anchura b1
Tipo

Altura h1
Longitud l
Anchura b1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
54,12
más IVA 10,28 €
bruto 64,40 €
En stock
ELESA Code: 419211
Descripción: GLS-50-30-1500
Unidad de envasado: 2 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 1,550 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6475.2-T-30-1500-20GN 6475.2-T-30-3000-20