GN 7072.3 Halkaistut akselikaulukset Ruostumaton teräs, vaimennusaluslevyllä

Halkaistut akselikaulukset GN 7072.3: Ruostumaton teräs, vaimennusaluslevyllä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Halkaistuihin akselikauluksiin GN 7072.3 kiinnitetyt vaimennusaluslevyt absorboivat kevyitä iskuja, ja niillä on ääntä vaimentava vaikutus silloin, kun akselikaulukset joutuvat kosketuksiin muiden komponenttien kanssa.

Ne voidaan asentaa turvallisesti ja helposti suurella kiinnitysvoimalla alentamalla uran korkeutta varren tai akselin pintaa vahingoittamatta. Puoliksi halkaistuihin akselikauluksiin verrattuna halkaistut akselikaulukset voidaan asentaa myös radiaalisesti.

Kierre d3 tuotekokoja d1 = 30 - 36 varten on suunniteltu läpireikänä; kun taas tuotekokoja d1 = 42 ja sitä suurempia kokoja varten se on suunniteltu pohjareikänä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 316LHC
Sintrattu


Vaimennusaluslevy
Elastomeeri (PUR)

  • 70 Shore A
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • läpinäkyvä

Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 311
Vaimennusaluslevyt GN 7072.30

Piilota tekninen piirros
GN 7072.3 Halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs, vaimennusaluslevyllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H10b1b2d3sx ≈
maks. ulkonema
kantaruuvi
Säädettävä lukitusvipu d3
30B 12-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 161315M 52,11,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 201518M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 251518M 530GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 301518M 630,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 351518M 640,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-1518M 640,5GN 311-45-M6-20-SW

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Materiaali

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,05
plus ALV 2,10 €
brutto 13,15 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,12 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,038 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096