GN 7072.3 Anillos de apriete partidos Acero inoxidable, con arandela amortiguadora

Anillos de apriete partidos GN 7072.3: Acero inoxidable, con arandela amortiguadora
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

La arandela amortiguadora integrada de los anillos de apriete partidos GN 7072.3 absorbe impactos leves y tiene un efecto insonorizante cuando los anillos de apriete entran en contacto con otros componentes.

Pueden montarse de manera sencilla y segura con una fuerza de apriete elevada reduciendo la altura de la ranura, sin dañar la superficie de los ejes y árboles. Comparados con los anillos de apriete semipartidos, los anillos de apriete partidos pueden montarse incluso de forma radial.

La rosca d3 para los tamaños d1 = 30 a 36 está diseñada como orificio pasante; para los tamaños d1 = 42 y superiores, está diseñada como orificio ciego.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 316LHC
Sinterizado


Arandela amortiguadora
Elastómero (PUR)

  • 70 Shore A
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • transparente

Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Palancas de apriete ajustables GN 311
Arandelas amortiguadoras GN 7072.30

Ocultar dibujo técnico
GN 7072.3 Anillos de apriete partidos, acero inoxidable, con arandela amortiguadora Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H10b1b2d3sx ≈
máx. protuberancia del
tornillo allen
Palanca de apriete ajustable d3
30B 12-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 161315M 52,11,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 201518M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 251518M 530GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 301518M 630,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 351518M 640,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-1518M 640,5GN 311-45-M6-20-SW

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,05
más IVA 2,10 €
bruto 13,15 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,12 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,038 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269096