GN 7072.2 Halkaistut akselikaulukset Ruostumaton teräs, rei’illä laippaa varten

Halkaistut akselikaulukset GN 7072.2: Ruostumaton teräs, rei’illä laippaa varten
Tyyppi: A - kahdella läpireiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Halkaistuilla akselikauluksilla GN 7072.2 esim. akselit kiinnitetään koteloon, tai pyörät ja aluslevyt asennetaan varteen.

Ne voidaan asentaa turvallisesti ja helposti suurella kiinnitysvoimalla alentamalla uran korkeutta varren tai akselin pintaa vahingoittamatta. Puoliksi halkaistuihin akselikauluksiin verrattuna halkaistut akselikaulukset voidaan asentaa myös radiaalisesti.

Kierre d3 tuotekokoja d1 = 30 - 36 varten on suunniteltu läpireikänä; kun taas tuotekokoja d1 = 42 ja sitä suurempia kokoja varten se on suunniteltu pohjareikänä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 316LHC
Sintrattu


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 311
Vaimennusaluslevyt GN 7072.30

Piilota tekninen piirros
GN 7072.2 Halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs, rei’illä laippaa varten luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akahdella läpireiällä
Bkahdella upotusreiällä kuusiokoloruuveille
Ckahdella kierrereiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H10
Reikä
sarja 1

Reikä
sarja 2
b ±0,2d3d4d5d6m
Reikä
sarja 1

Reikä
sarja 2
sx ≈
maks. ulkonema
kantaruuvi
Säädettävä lukitusvipu d3
30B 12-11M 44,53,5M 421-2,10,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-11M 44,53,5M 423-2,10,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 1613M 55,54,5M 525,5262,11,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 2015M 55,54,5M 5303130,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 2515M 56,55,5M 63536,530GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 3015M 66,55,5M 641,542,530,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 3515M 66,55,5M 64647,540,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-15M 66,55,5M 652,5-40,5GN 311-45-M6-20-SW

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
d2
Materiaali

Tyyppi



Ulkoläpimitta d1
d2
Materiaali

Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,31
plus ALV 4,05 €
brutto 25,36 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,12 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096