GN 7072.3 Anelli di bloccaggio scomponibili in acciaio INOX con rondella di smorzamento

GN 7072.3 Anelli di bloccaggio scomponibili in acciaio INOX, con rondella di smorzamento
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

La rondella di smorzamento applicata agli anelli di bloccaggio scomponibili in acciaio INOX GN 7072.3 assorbe gli urti di lieve entità e ha un effetto fonoassorbente quando gli anelli di bloccaggio vengono a contatto con altri componenti.

Si possono assemblare in modo semplice e sicuro applicando un'elevata forza di serraggio per ridurre l'altezza dell'intaglio, senza danneggiare la superficie di alberi e assi. Rispetto agli anelli di bloccaggio con intaglio, gli anelli scomponibili possono essere montati anche radialmente.

La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 = da 30 a 36; come foro cieco a partire dalla misura d1 = 42.

Specifiche

Acciaio INOXNI
Acciaio sinterizzato AISI 316 LHC


Rondella di smorzamento
Elastomero (PUR)

  • 70 Shore A
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Trasparente

Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

Maniglie a ripresa GN 311
Rondelle di smorzamento GN 7072.30

Nascondi disegno tecnico
GN 7072.3 Anelli di bloccaggio scomponibili in acciaio INOX, con rondella di smorzamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H10
tolleranza
albero raccomandata h11
b1b2d3sx ≈
sporgenza max. della
vite a testa cilindrica
Kit di serraggio per d3
30B 12-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 161315M 52,11,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 201518M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 251518M 530GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 301518M 630,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 351518M 640,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-1518M 640,5GN 311-45-M6-20-SW

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Materiale

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,05
più IVA 2,10 €
lordo 13,15 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,12 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,038 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269096