GN 909.5 Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut matalat kuusiomutterit GN 909.5 laajentavat niiden pienempien mittojen ansiosta indeksitappien ja nokkatoimisten indeksitappien asennusvaihtoehtoja.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 909.5 Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dbes
M 8 x 13,514,313
M 10 x 13,516,615
M 12 x 1,5418,917
M 16 x 1,54,524,522
M 20 x 1,54,529,527

Koonti ja hinta

Sisäkierre d
Sisäkierre d

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,73
plus ALV 0,14 €
brutto 0,87 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639