Produktbeschreibung
Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern GN 909.5 erweitern durch die kleineren Abmessungen die Montagemöglichkeiten von Rastbolzen und Rastriegeln.
Ausführung
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
RoHS
Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern GN 909.5 erweitern durch die kleineren Abmessungen die Montagemöglichkeiten von Rastbolzen und Rastriegeln.
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
RoHS
d | b | e | s |
---|---|---|---|
M 8 x 1 | 3,5 | 14,3 | 13 |
M 10 x 1 | 3,5 | 16,6 | 15 |
M 12 x 1,5 | 4 | 18,9 | 17 |
M 16 x 1,5 | 4,5 | 24,5 | 22 |
M 20 x 1,5 | 4,5 | 29,5 | 27 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern