GN 909.5 Dadi esagonali sottili in acciaio INOX per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva

GN 909.5 Dadi esagonali sottili in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Grazie alle loro dimensioni ridotte, i dadi esagonali sottili GN 909.5 in acciaio INOX estendono le opzioni di montaggio dei pistoncini di posizionamento a molla e dei pistoncini di posizionamento a molla con leva.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 909.5 Dadi esagonali sottili in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dbes
M 8 x 13,514,313
M 10 x 13,516,615
M 12 x 1,5418,917
M 16 x 1,54,524,522
M 20 x 1,54,529,527

Selezione e configurazione articolo

Filettatura femmina d
Filettatura femmina d

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,73
più IVA 0,14 €
lordo 0,87 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639