Description du produit
Avec leurs dimensions réduites, les écrous plats à 6 pans en inox GN 909.5 étendent les possibilités de montage des doigts d'indexage et doigts d'indexage à came.
Spécifications
Inox AISI 303
RoHS
Avec leurs dimensions réduites, les écrous plats à 6 pans en inox GN 909.5 étendent les possibilités de montage des doigts d'indexage et doigts d'indexage à came.
Inox AISI 303
RoHS
d | b | e | s |
---|---|---|---|
M 8 x 1 | 3,5 | 14,3 | 13 |
M 10 x 1 | 3,5 | 16,6 | 15 |
M 12 x 1,5 | 4 | 18,9 | 17 |
M 16 x 1,5 | 4,5 | 24,5 | 22 |
M 20 x 1,5 | 4,5 | 29,5 | 27 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0