JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla yksin- tai kaksinkertainen

Valokuva

DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: DW - kaksinkertainen, neulalaakeri
Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: DW - kaksinkertainen, neulalaakeri
DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: DW - kaksinkertainen, neulalaakeri DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: DW - kaksinkertainen, neulalaakeri DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: EW - yksinkertainen, neulalaakeri DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: EW - yksinkertainen, neulalaakeri DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla Porakoodi: V - neliöreiällä
Tyyppi: DW - kaksinkertainen, neulalaakeri DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla Porakoodi: V - neliöreiällä
Tyyppi: EW - yksinkertainen, neulalaakeri

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Neulalaakerilla DIN 808 varustettujen yleisnivelten sallittu kierroslukumäärä on suurempi kuin kitkalaakereilla varustetuilla yleisnivelillä, mutta se riippuu edelleenkin kuormasta, käytön kestosta sekä kulma-asettelusta. Ihanteellisissa käyttösovelluksissa sallitaan enintään 4 000 rpm nopeus.

Neulalaakerit antavat 3º-5º asteen kulma-asettelussa yleisnivelille huomattavasti korkeamman tehokkuustason kuin kitkalaakereilla varustetut yleisnivelet. Neulalaakereissa on kestovoitelu, jolloin ne eivät vaadi huoltoa.

Tietoja neulalaakerilla varustettujen yleisnivelten valinnasta.

Tekninen eritelmä

Teräs
paljas


Nivelen laakerialueet, tapit
pintakarkaistu


RoHS

Tilauksesta

muilla tai epäyhtenäisillä rei’illä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 808 Yleisnivelet neulalaakerilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla
V*neliöreiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
s H10
Neliö V
l1l2l3l4t +1
maks. kokoonpano
pituus akselille
2210V 10*4874242612
2212V 10*6288312618
2512V 12*5686283013
2516V 12*74104373021
2814V 14*6096303613
3216V 16*68105343716
3220V 16*86124433824
3618V 18*74114374017
4220V 20*82128414618
4225V 20*108156544831
4522V 22*9514547,55022
5025V 25*108163545526
5030V 25*132188665638
5830V 30*122190616829
5832V 30*130198656833
7035V 35140212707235
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Ulkoläpimitta d1
Porakoodi



Reikäd2
Neliöreikäs
l2
l1
Tyyppi


GN 110.1 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Length l
K / V
Length l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Yleisnivelakseleissa ja yleisakseleissa olevat ristikkäisreiät sopivat täydellisesti akseli-keskiö -yhdistelmien tuotantoon tappia tai paineruuvia käyttämällä. Liukukiilaurilla tai neliöillä varustetuissa porarei’issä niitä käytetään varmistamaan yleisnivelen ja akselin aksiaalinen asento. Tapin reikä d2 H11 toleranssilla on tarkoitettu käytettäväksi kierteisten jousitappien kanssa.
Ristikkäisreikien / kierteisen reiän suhteessa keskiön kiilauraan / neliön tai yleisnivelten asento on esitetty yleiskatsauksessa.
Mikäli jokin näistä nivelen osista toimitetaan ilman ristikkäisreikiä / kierteisiä reikiä, siitä ilmoitetaan merkinnällä QX tuotteen numeron halutussa paikassa.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110.1 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Yleisnivelet DIN 808-16-B6-56-DG ristikkäisreiällä GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
109,74
plus ALV 20,85 €
brutto 130,59 €
Varastossa
Paino: 0,141 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84831050