JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 808.1 Suojukset yleisnivelille

Valokuva

GN 808.1 Suojukset yleisnivelille Tyyppi: D - kaksoisnivelille
Tyyppi: D - kaksoisnivelille
GN 808.1 Suojukset yleisnivelille Tyyppi: D - kaksoisnivelille GN 808.1 Suojukset yleisnivelille Tyyppi: E - yksinkertaisille nivelille

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 808.1 -suojukset suojelevat kaikenlaisia niveliä lialta.

Samalla ne voidaan täyttää rasvalla, mikä tarjoaa pitkäaikaisen voitelun kitkalaakereille.

Suojukset kiinnitetään molempiin päihin kaapelisiteillä, jotka toimitetaan kullekin holkille.

Tekninen eritelmä

Tyyppi E
Kumi (CR)
musta


Tyyppi D
Muovi, elastomeeri
sileä PVC
musta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 808.1 Suojukset yleisnivelille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Eyksinkertaisille nivelille
Dkaksoisnivelille
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nivel-Ø
d2
Tyyppi E
d3
Tyyppi E
d4
Tyyppi D
d5
Tyyppi D
l1
Tyyppi E
l2
Tyyppi D
16152816353455
18*16,532--40-
2220,54020364565
2524,54824445070
2827,55228515680
3230,55632626590
3635,566--72-
424075407382120
454584--95-
5050925090108155
5856100--122-
65*65109--132-
70*70119--144-
80*80129--157-
90*86146--300-
100*97182--200-
* ei yleensä saatavissa varastosta

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Nivelen läpimitta d1
Tyyppi


GN 110.1 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Length l
K / V
Length l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Yleisnivelakseleissa ja yleisakseleissa olevat ristikkäisreiät sopivat täydellisesti akseli-keskiö -yhdistelmien tuotantoon tappia tai paineruuvia käyttämällä. Liukukiilaurilla tai neliöillä varustetuissa porarei’issä niitä käytetään varmistamaan yleisnivelen ja akselin aksiaalinen asento. Tapin reikä d2 H11 toleranssilla on tarkoitettu käytettäväksi kierteisten jousitappien kanssa.
Ristikkäisreikien / kierteisen reiän suhteessa keskiön kiilauraan / neliön tai yleisnivelten asento on esitetty yleiskatsauksessa.
Mikäli jokin näistä nivelen osista toimitetaan ilman ristikkäisreikiä / kierteisiä reikiä, siitä ilmoitetaan merkinnällä QX tuotteen numeron halutussa paikassa.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110.1 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Yleisnivelet DIN 808-16-B6-56-DG ristikkäisreiällä GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,28
plus ALV 2,14 €
brutto 13,42 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097