JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212 Kiristysvivut Teräs, mustattu

Valokuva

GN 212 Kiristysvivut, teräs Tyyppi: B - suora vipu sileällä reiällä, tol. H7
Tyyppi: B - suora vipu sileällä reiällä, tol. H7
GN 212 Kiristysvivut, teräs Tyyppi: B - suora vipu sileällä reiällä, tol. H7 GN 212 Kiristysvivut, teräs Tyyppi: E - kulmavipu kierteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiristysvipuja GN 212 käytetään sekä kiristyselementteinä että käyttövipuina.

Tekninen eritelmä

Teräs
mustattu


Pallonupit DIN 319
Muovi, Duroplast
musta, kiiltävä viimeistely


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 212 Kiristysvivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ckulmavipu sileällä reiällä, tol. H7
Ekulmavipu kierteellä
Bsuora vipu sileällä reiällä, tol. H7
Dsuora vipu kierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre


Tyyppi D
d3 H7
Reikä


Tyyppi B
d4d5h1h2
Tyyppi C
Tyyppi E

Tyyppi B
Tyyppi D
l1
Tyyppi E
Tyyppi C

Tyyppi B
Tyyppi D
l2t1
min.
t2
min.
22M 10M 10B 10B 10820376740,589,596851519
25M 12M 12B 12B 121025427647100,5107,5951821
28M 12M 12B 12B 1212304787531141221081823
32M 16M 16*B 16B 16*12325298591331421262328
36M 16M 16B 16B 16*14355810864,51461561382428
40M 20M 20*B 20B 2016406412072162,51741542730
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Läpimitta d1
Kytkentäreikä d3
Reikä d3 (tyyppi B)
Kiinnityskierre d2
Kierre d2 (tyyppi D)
Tyyppi




GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,50
plus ALV 1,81 €
brutto 11,31 €
Varastossa
Paino: 0,118 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900